Semikron Danfoss logo

230B1074

SK 3M16

Leaded

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Diskrete Dioden, Alle Diskreten Bauelemente

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusDiscontinued
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)3 A
Stoßstrom (A)120 A
Spannung1600 V
Ehemalige Teilenummer03237730
ProduktlinieLeaded
GehäuseLeaded
BauformE33
Abmessungen (LxBxH)D4.5x7
TechnologieDiodes
Chip TechnologieFast recovery
FeaturesShort and soft recovery timeBlocking voltage up to 1600 VTaped for automatic insertionAvailable with formed leads on requestPlastic material meets UL 94V-0 flammability classification
Typische AnwendungsgebieteFree-wheeling diodesInverter / SMPSTV setsSnubber and clamping diodes

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.001 Kilogramm
Nettogewicht0.001 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm