24913930
SK 35 TAA 12
SEMITOP 2
24913930
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 41x28x12 |
| Ehemalige Teilenummer | 24913930 |
| Eigenschaften | Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passivated thyristor chipsUp to 1600 reverse voltageHigh surge currents |
| Gehäuse | SEMITOP 2 |
| Herkunftsland | Italy |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Produktstatus | In Production |
| Spannung | 1200 V |
| Stoßstrom (A) | 380 A |
| Stromstärke (A) | 35 A |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Topologie | Thyristor |
| Typ | SEMITOP 2 |
| Typische Anwendungsgebiete | Brake chopperSoft starters |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.025 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.019 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |