Semikron Danfoss logo

24914860

SK 35 GD 12T4 ET

SEMITOP 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)35 A
Spannung1200 V
TopologieSixpack
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 3
Abmessungen (LxBxH)55x31x12
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
EigenschaftenOne screw mounting moduleTrench4 IGBT technologyCAL4 technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
Typische AnwendungsgebieteInverter up to 22kVATyp. Motor power 11kW
Ehemalige Teilenummer24914860

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.039 Kilogramm
Nettogewicht0.03 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/sk-35-gd-12t4-et-m05-24914860vm05">SK 35 GD 12T4 ET-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk-35-gd-12t4-et-24914860">SK 35 GD 12T4 ET</a>