Semikron Danfoss logo

24915860

SK 35 GAR 12T4

SEMITOP 2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusNot for New Designs
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)35 A
Spannung1200 V
TopologieChopper/Booster
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 2
Abmessungen (LxBxH)41x28x12
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
FeaturesCompact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)High short circuit capabilityTrench4 IGBT technologyCAL4F diode technologyV<sub>CE,sat</sub> with positive coefficientUL recognized, file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteInverterMotor drive
Ehemalige Teilenummer24915860

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.027 Kilogramm
Nettogewicht0.021 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm