Semikron Danfoss logo

24915850

SK 35 GAL 12T4

SEMITOP 2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)35 A
Spannung1200 V
TopologieChopper/Booster
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 2
Abmessungen (LxBxH)41x28x12
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
EigenschaftenCompact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)High short circuit capabilityTrench4 IGBT technologyCAL4F diode technologyV<sub>CE,sat</sub> with positive coefficientUL recognized, file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteInverterMotor drive
Ehemalige Teilenummer24915850

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.027 Kilogramm
Nettogewicht0.021 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/products/p/sk-35-gal-12t4-m01-24915850vm01">SK 35 GAL 12T4-M01</a><a href="/products/p/sk-35-gal-12t4-24915850">SK 35 GAL 12T4</a>