230B1064
SK 3/16
Leaded
230B1064
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | Not for New Designs |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 3 A |
| Stoßstrom (A) | 180 A |
| Spannung | 1600 V |
| Ehemalige Teilenummer | 03204980 |
| Produktlinie | Leaded |
| Gehäuse | Leaded |
| Bauform | E34 |
| Abmessungen (LxBxH) | D6x9 |
| Technologie | Diodes |
| Chip Technologie | Standard recovery |
| Eigenschaften | Reverse voltages up to 1600 VTaped for automatic insertionAvailable with formed leads on requestPlastic material used carries Underwriter Laboratories flammability classification 94V-0 |
| Typische Anwendungsgebiete | All-purpose rectifier diodes |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.001 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.001 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |