Semikron Danfoss logo

230B1063

SK 3/12

Leaded

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Diskrete Dioden, Alle Diskreten Bauelemente

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusDiscontinued
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)3 A
Stoßstrom (A)180 A
Spannung1200 V
Ehemalige Teilenummer03204970
ProduktlinieLeaded
GehäuseLeaded
BauformE34
Abmessungen (LxBxH)D6x9
TechnologieDiodes
Chip TechnologieStandard recovery
FeaturesMax. solder temperature: 260°CPlastic material has UL classification 94V-0
Typische AnwendungsgebieteAll-purpose rectifier diode

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.001 Kilogramm
Nettogewicht0.001 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm