24915250
SK 30 DTA 16
SEMITOP 3
24915250
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 25 A |
| Spannung | 1600 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP 3 |
| Abmessungen (LxBxH) | 55x31x12 |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Eigenschaften | Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passivated thyristor chipsReverse voltage up to 1600 VHigh surge currents |
| Typische Anwendungsgebiete | Soft startersLight controlTemperature control |
| Ehemalige Teilenummer | 24915250 |
| Stoßstrom (A) | 900 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.039 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.03 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |