Semikron Danfoss logo

24915240

SK 30 DTA 12

SEMITOP 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)55x31x12
Ehemalige Teilenummer24915240
EigenschaftenCompact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passivated thyristor chipsReverse voltage up to 1600 VHigh surge currents
GehäuseSEMITOP 3
HerkunftslandItaly
ProduktlinieSEMITOP
ProduktstatusIn Production
Spannung1200 V
Stoßstrom (A)900 A
Stromstärke (A)25 A
TechnologieThyristor / Diode
TopologieRectifier
TypeSEMITOP 3
Typische AnwendungsgebieteSoft startersLight controlTemperature control

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.039 Kilogramm
Nettogewicht0.03 Kilogramm
Vorschlag 65Cancer and Reproductive Harm