Semikron Danfoss logo

24307203

SK 25 UT 12

SEMITOP 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)29 A
Spannung1200 V
TopologieThyristor
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 3
Abmessungen (LxBxH)55x31x12
TechnologieThyristor / Diode
FeaturesCompact DesignOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passived thyristor chipsUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteSoft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control
Ehemalige Teilenummer24307203
Stoßstrom (A)280 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.038 Kilogramm
Nettogewicht0.029 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm