Semikron Danfoss logo

24917100

SK 25 GH 12T4

SEMITOP 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)25 A
Spannung1200 V
TopologieH-Bridge
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 3
Abmessungen (LxBxH)55x31x12
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
EigenschaftenCompact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)High short circuit capabilityTrench4 IGBT technologyCAL4F diode technologyV<sub>CE,sat</sub> with positive coefficient
Typische AnwendungsgebieteInverterMotor drive
Ehemalige Teilenummer24917100

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.039 Kilogramm
Nettogewicht0.03 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm