24910240
SK 25 GD 126 ET
SEMITOP 3
24910240
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 25 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Sixpack |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP 3 |
| Abmessungen (LxBxH) | 55x31x12 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Eigenschaften | Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Ultrafast NPT technology IGBTCAL technology FWDIntegrated NTC temperature sensor |
| Typische Anwendungsgebiete | Inverter |
| Ehemalige Teilenummer | 24910240 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.038 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.029 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |