24914890
SK 25 GB 12T4
SEMITOP 2
24914890
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 25 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Half-Bridge |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP 2 |
| Abmessungen (LxBxH) | 41x28x12 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 4 (Trench) |
| Eigenschaften | One screw mounting moduleTrench4 IGBT technologyCAL4 technology FWD |
| Typische Anwendungsgebiete | Switching (not for linear use)InverterSwitched mode power suppliesUPS |
| Ehemalige Teilenummer | 24914890 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.027 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.021 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |