Semikron Danfoss logo

24914410

SK 20 MLI 066

SEMITOP 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)20 A
Spannung600 V
Topologie3-Level
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 3
Abmessungen (LxBxH)55x31x12
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
FeaturesCompact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Trench IGBT technologyCAL technology FWD
Typische Anwendungsgebiete3 Level InverterUPS
Ehemalige Teilenummer24914410

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.03 Kilogramm
Nettogewicht0.021 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/sk-20-mli-066-m01-24914410vm01">SK 20 MLI 066-M01</a><a href="/de-de/products/p/sk-20-mli-066-24914410">SK 20 MLI 066</a>