24913410
SK 20 DGDL 066 ET
SEMITOP 3
24913410
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 20 A |
| Spannung | 600 V |
| Topologie | CIB |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP 3 |
| Abmessungen (LxBxH) | 55x31x12 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Features | Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Trench IGBT technologyCAL technology FWDIntegrated NTC temperature sensor |
| Typische Anwendungsgebiete | Inverter up to 6,3 kVATyp. motor power 4 kW |
| Ehemalige Teilenummer | 24913410 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.038 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.029 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/sk-20-dgdl-066-et-m01-24913410vm01">SK 20 DGDL 066 ET-M01</a><a href="/de-de/products/p/sk-20-dgdl-066-et-24913410">SK 20 DGDL 066 ET</a> |