230B1073
SK 1M16
Leaded
230B1073
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | Not for New Designs |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 1 A |
| Stoßstrom (A) | 50 A |
| Spannung | 1600 V |
| Ehemalige Teilenummer | 03237720 |
| Produktlinie | Leaded |
| Gehäuse | Leaded |
| Bauform | E33 |
| Abmessungen (LxBxH) | D4.5x7 |
| Technologie | Diodes |
| Chip Technologie | Fast recovery |
| Eigenschaften | Short and soft recovery timeBlocking voltage up to 1600 VTaped for automatic insertionAvailable with formed leads on requestPlastic material meets UL 94V-0 flammability classification |
| Typische Anwendungsgebiete | Free-wheeling diodesInverter / SMPSTV setsSnubber and clamping diodes |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.003 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.003 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |