24919740
SK 151 GALE 07F3TUF
SEMITOP 3
24919740
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 55x31x12 |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Ehemalige Teilenummer | 24919740 |
| Eigenschaften | Compact designOne screw mounting moduleOptimum heat transfer and isolation through direct copper bonding aluminium oxide ceramic (DBC)650V Fast IGBT technologyUltrafast switching free-wheeling diodeIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532 |
| Gehäuse | SEMITOP 3 |
| Herkunftsland | Italy |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Produktstatus | In Production New |
| Spannung | 650 V |
| Stromstärke (A) | 150 A |
| Technologie | IGBT |
| Topologie | Chopper/Booster |
| Type | SEMITOP 3 |
| Typische Anwendungsgebiete | Switching (not for linear use)InverterSwitch mode power supplyUPS |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.039 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.03 Kilogramm |
| Vorschlag 65 | Cancer and Reproductive Harm |