Semikron Danfoss logo

24912440

SK 150 GD 066 T

SEMITOP 4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)150 A
Spannung600 V
TopologieSixpack
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 4
Abmessungen (LxBxH)61x55x12
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
FeaturesOne screw mounting moduleFully compatible with SEMITOP®1,2,3Improved thermal performances by aluminium oxide substrateTrench IGBT technologyCAL technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
Typische AnwendungsgebieteInverter up to 32 kVATyp. motor power 15 kW
Ehemalige Teilenummer24912440

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.074 Kilogramm
Nettogewicht0.06 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm