Semikron Danfoss logo

24915000

SK 150 GB 066 T

SEMITOP 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)150 A
Spannung600 V
TopologieHalf-Bridge
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 3
Abmessungen (LxBxH)55x31x12
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
FeaturesCompact designOne scre mountingHeat transfer and isolation trough direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Trench IGBT technologyCAL HD technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
Typische AnwendungsgebieteV<sub>isol</sub> = 3000V AC,50Hz,1s
Ehemalige Teilenummer24915000

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.039 Kilogramm
Nettogewicht0.03 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/sk-150-gb-066-t-m01-24915000vm01">SK 150 GB 066 T-M01</a><a href="/de-de/products/p/sk-150-gb-066-t-24915000">SK 150 GB 066 T</a>