24920230
SK 150 DGL 12T4
SEMITOP 3
24920230
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 55x31x12 |
| Ehemalige Teilenummer | 24920230 |
| Eigenschaften | Compact designOne screw mountingHeat transfer and insulation through direct copper bonded aluminum oxide ceramic (DBC)1200V Trench4 IGBT technologyCAL diode technology for FWD and APDUL file recognized, file no E63-532 |
| Gehäuse | SEMITOP 3 |
| Herkunftsland | Italy |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Produktstatus | In Production New |
| Spannung | 1200 V |
| Stoßstrom (A) | 490 A |
| Stromstärke (A) | 104 A |
| Technologie | Bridge |
| Topologie | Rectifier |
| Type | SEMITOP 3 |
| Typische Anwendungsgebiete | RectifierMotor Drive |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.039 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.03 Kilogramm |
| Vorschlag 65 | Cancer and Reproductive Harm |