Semikron Danfoss logo

24922200

SK 15 GH 066

SEMITOP 2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)41x28x12
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
Ehemalige Teilenummer24922200
EigenschaftenCompact designOne screw mounting moduleHeat transfer and insulation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)600V Trench IGBT3 technology600V CAL I HD diode technologyUL recognized, file no. E 63 532
GehäuseSEMITOP 2
HerkunftslandItaly
ProduktlinieSEMITOP
ProduktstatusIn Production New
Spannung600 V
Stromstärke (A)15 A
TechnologieIGBT
TopologieH-Bridge
TypeSEMITOP 2
Typische AnwendungsgebieteDC/DC ConverterMotor DrivesWelding

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.021 Kilogramm
Nettogewicht0.021 Kilogramm
Vorschlag 65Cancer and Reproductive Harm