Semikron Danfoss logo

24914880VM01

SK 15 DGDL 12T4 ET-M01

SEMITOP 3, Wacker P12

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)55x31x12
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
EigenschaftenOne screw mounting moduleTrench4 IGBT technologyCAL4 technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
GehäuseSEMITOP 3
HerkunftslandItaly
ProduktlinieSEMITOP
ProduktstatusIn Production
Spannung1200 V
Stromstärke (A)15 A
TechnologieIGBT
TopologieCIB
Typische AnwendungsgebieteInverter up to 12kVATyp. Motor power 5.5kW
VarianteWacker P12
Varianten BeschreibungThe SK 15 DGDL 12T4 ET-M01 is a 1200 V IGBT module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a silicone-based thermal paste with optimized thickness and honeycomb print, enhancing heat dissipation.
Varianten KurzbeschreibungModule + Thermal Paste Wacker P12

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.039 Kilogramm
Nettogewicht0.03 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm