Semikron Danfoss logo

24909950

SK 15 DGDL 126 ET

SEMITOP 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusNot for New Designs
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)15 A
Spannung1200 V
TopologieCIB
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 3
Abmessungen (LxBxH)55x31x12
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
FeaturesCompact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Ultrafast NPT technology IGBTCAL technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
Typische AnwendungsgebieteInverter
Ehemalige Teilenummer24909950

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.038 Kilogramm
Nettogewicht0.029 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
VarianteNo accessory
Varianten BeschreibungThe SK 15 DGDL 126 ET is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.
Varianten KurzbeschreibungBare module without pre-applied TIM or lid