24302706
SK 120 KQ 16
SEMITOP 2
24302706
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 134 A |
| Spannung | 1600 V |
| Topologie | Thyristor |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP 2 |
| Abmessungen (LxBxH) | 41x28x12 |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Eigenschaften | Compact DesignOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passived thyristor chipsUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Soft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control |
| Ehemalige Teilenummer | 24302706 |
| Stoßstrom (A) | 1800 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.025 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.019 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/sk-120-kq-16-m01-24302706vm01">SK 120 KQ 16-M01</a><a href="/de-de/products/p/sk-120-kq-16-24302706">SK 120 KQ 16</a> |