Semikron Danfoss logo

24919720

SK 120 GB 12F4 T

SEMITOP 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)55x31x12
Chip TechnologieIGBT 4 Fast (Trench)
Ehemalige Teilenummer24919720
EigenschaftenCompact designOne screw mounting moduleOptimum heat transfer and isolation through AlN direct copper bonding (DBC)Trench4 Fast IGBT technologyCAL4F diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532
GehäuseSEMITOP 3
HerkunftslandItaly
ProduktlinieSEMITOP
ProduktstatusIn Production New
Spannung1200 V
Stromstärke (A)120 A
TechnologieIGBT
TopologieHalf-Bridge
TypeSEMITOP 3
Typische AnwendungsgebieteSwitching (not for linear use)InverterSwitched mode power suppliesUPS

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.039 Kilogramm
Nettogewicht0.03 Kilogramm
Vorschlag 65Cancer and Reproductive Harm