230B1065
SK 1/12
Leaded
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Diskrete Dioden, Alle Diskreten Bauelemente
230B1065
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | Discontinued |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 1 A |
| Stoßstrom (A) | 60 A |
| Spannung | 1200 V |
| Ehemalige Teilenummer | 03205010 |
| Produktlinie | Leaded |
| Gehäuse | Leaded |
| Bauform | E33 |
| Abmessungen (LxBxH) | D4.5x7 |
| Technologie | Diodes |
| Chip Technologie | Standard recovery |
| Features | Max. solder temperature: 260°CPlastic material has UL classification 94V-0 |
| Typische Anwendungsgebiete | All-purpose rectifier diode |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.001 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.001 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |