24910640
SK 100 WT 12
SEMITOP 3
24910640
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 101 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Thyristor |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP 3 |
| Abmessungen (LxBxH) | 55x31x12 |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Eigenschaften | Compact DesignOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passived thyristor chipsUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Soft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control |
| Ehemalige Teilenummer | 24910640 |
| Stoßstrom (A) | 1350 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.039 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.03 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/sk-100-wt-12-m05-24910640vm05">SK 100 WT 12-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk-100-wt-12-24910640">SK 100 WT 12</a> |