Semikron Danfoss logo

24914520

SK 100 GH 12T4 T

SEMITOP 4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)100 A
Spannung1200 V
TopologieH-Bridge
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 4
Abmessungen (LxBxH)61x55x12
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
FeaturesOne screw mounting moduleFully compatible with SEMITOP<sup>®</sup>1,2,3Improved thermal performances by aluminium oxide substrateNew IGBT4 TechnologyCAL 4 technology FWDIntegrated NTC Temperature sensor
Typische AnwendungsgebieteVoltage regulator
Ehemalige Teilenummer24914520

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.074 Kilogramm
Nettogewicht0.06 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/sk-100-gh-12t4-t-m05-24914520vm05">SK 100 GH 12T4 T-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk-100-gh-12t4-t-24914520">SK 100 GH 12T4 T</a>