Semikron Danfoss logo

24914930

SK 100 GB 12T4 T

SEMITOP 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)100 A
Spannung1200 V
TopologieHalf-Bridge
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 3
Abmessungen (LxBxH)55x31x12
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
EigenschaftenOne screw mounting moduleTrench4 IGBT technologyCAL4 technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
Typische Anwendungsgebiete
Ehemalige Teilenummer24914930

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.039 Kilogramm
Nettogewicht0.03 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm