24914990
SK 100 GB 066 T
SEMITOP 3
24914990
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 55x31x12 |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Ehemalige Teilenummer | 24914990 |
| Eigenschaften | Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Trench IGBT technologyCAL technology FWDIntegrated NTC temperature sensor |
| Gehäuse | SEMITOP 3 |
| Herkunftsland | Italy |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Produktstatus | In Production |
| Spannung | 600 V |
| Stromstärke (A) | 100 A |
| Technologie | IGBT |
| Topologie | Half-Bridge |
| Typ | SEMITOP 3 |
| Typische Anwendungsgebiete | V<sub>isol</sub> = 3000V AC,50Hz,1s |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.039 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.03 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |