27895572
SEMiX903GAL17E7pV1
SEMiX 3p
27895572
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 900 A |
| Spannung | 1700 V |
| Topologie | Chopper/Booster |
| Produktlinie | SEMiX |
| Gehäuse | SEMiX 3p |
| Abmessungen (LxBxH) | 150x62x17 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT T7 |
| Features | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityPress-fit pins as auxiliary contactsUL recognized, file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | AC inverter drivesUPSRenewable energy systems |
| Ehemalige Teilenummer | 27895572 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.381 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.35 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | No accessory |
| Varianten Beschreibung | The SEMiX903GAL17E7pV1 is a 1700 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| Variants | <a href="/de-de/products/p/semix903gal17e7pv1-m04-27895572vm04">SEMiX903GAL17E7pV1-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix903gal17e7pv1-m06-27895572vm06">SEMiX903GAL17E7pV1-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix903gal17e7pv1-m07-27895572vm07">SEMiX903GAL17E7pV1-M07</a><a href="/de-de/products/p/semix903gal17e7pv1-27895572">SEMiX903GAL17E7pV1</a> |