Semikron Danfoss logo

27890510

SEMiX854GB176HDs

SEMiX 4s

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)600 A
Spannung1700 V
TopologieHalf-Bridge
ProduktlinieSEMiX
GehäuseSEMiX 4s
Abmessungen (LxBxH)183x69x17
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
EigenschaftenHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientUL recognised file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteAC inverter drivesUPSElectronic welders
Ehemalige Teilenummer27890510

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.46 Kilogramm
Nettogewicht0.39 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/semix854gb176hds-m04-27890510vm04">SEMiX854GB176HDs-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix854gb176hds-m06-27890510vm06">SEMiX854GB176HDs-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix854gb176hds-27890510">SEMiX854GB176HDs</a>