Semikron Danfoss logo

27890735

SEMiX703GD126HDc

SEMiX 33c

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)450 A
Spannung1200 V
TopologieSixpack
ProduktlinieSEMiX
GehäuseSEMiX 33c
Abmessungen (LxBxH)150x163x17
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
FeaturesHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognised file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteAC inverter drivesUPSElectronic Welding
Ehemalige Teilenummer27890735

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.038 Kilogramm
Nettogewicht0.882 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
VarianteNo accessory
Varianten BeschreibungThe SEMiX703GD126HDc is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.
Varianten KurzbeschreibungBare module without pre-applied TIM or lid
Variants<a href="/de-de/products/p/semix703gd126hdc-m04-27890735vm04">SEMiX703GD126HDc-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix703gd126hdc-27890735">SEMiX703GD126HDc</a>