Semikron Danfoss logo

27897102

SEMiX703GB12M7I20p

SEMiX 3p shunt

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)700 A
Spannung1200 V
TopologieHalf-Bridge
ProduktlinieSEMiX
GehäuseSEMiX 3p shunt
Abmessungen (LxBxH)150x62x17
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT M7
EigenschaftenHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh overload capabilityLow loss high density IGBTsPress-fit pins as auxiliary contactsUL recognized, file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteAC inverter drivesUPSRenewable energy systems
Ehemalige Teilenummer27897102

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.381 Kilogramm
Nettogewicht0.35 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/semix703gb12m7i20p-m04-27897102vm04">SEMiX703GB12M7I20p-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix703gb12m7i20p-m06-27897102vm06">SEMiX703GB12M7I20p-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix703gb12m7i20p-m07-27897102vm07">SEMiX703GB12M7I20p-M07</a><a href="/de-de/products/p/semix703gb12m7i20p-27897102">SEMiX703GB12M7I20p</a>