Semikron Danfoss logo

27890700

SEMiX703GB126HDs

SEMiX 3s

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)450 A
Spannung1200 V
TopologieHalf-Bridge
ProduktlinieSEMiX
GehäuseSEMiX 3s
Abmessungen (LxBxH)150x64x17
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
EigenschaftenHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognised file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteAC inverter drivesUPSElectronic Welding
Ehemalige Teilenummer27890700

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.349 Kilogramm
Nettogewicht0.289 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/semix703gb126hds-m04-27890700vm04">SEMiX703GB126HDs-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix703gb126hds-m06-27890700vm06">SEMiX703GB126HDs-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix703gb126hds-27890700">SEMiX703GB126HDs</a>