27890430
SEMiX653GD176HDc
SEMiX 33c
27890430
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 450 A |
| Spannung | 1700 V |
| Topologie | Sixpack |
| Produktlinie | SEMiX |
| Gehäuse | SEMiX 33c |
| Abmessungen (LxBxH) | 150x163x17 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Eigenschaften | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientUL recognised file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | AC inverter drivesUPSElectronic welders |
| Ehemalige Teilenummer | 27890430 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.038 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.882 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/semix653gd176hdc-m04-27890430vm04">SEMiX653GD176HDc-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix653gd176hdc-27890430">SEMiX653GD176HDc</a> |