Semikron Danfoss logo

27890450

SEMiX653GB176HDs

SEMiX 3s

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)450 A
Spannung1700 V
TopologieHalf-Bridge
ProduktlinieSEMiX
GehäuseSEMiX 3s
Abmessungen (LxBxH)150x64x17
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
FeaturesHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientUL recognised file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteAC inverter drivesUPSElectronic welders
Ehemalige Teilenummer27890450

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.349 Kilogramm
Nettogewicht0.289 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
VarianteNo accessory
Varianten BeschreibungThe SEMiX653GB176HDs is a 1700 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.
Varianten KurzbeschreibungBare module without pre-applied TIM or lid
Variants<a href="/de-de/products/p/semix653gb176hds-m04-27890450vm04">SEMiX653GB176HDs-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix653gb176hds-m06-27890450vm06">SEMiX653GB176HDs-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix653gb176hds-27890450">SEMiX653GB176HDs</a>