Semikron Danfoss logo

27892140VM04

SEMiX604GB17E4s-M04

SEMiX 4s, HALA P8

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)183x69x17
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
EigenschaftenHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532
GehäuseSEMiX 4s
HerkunftslandSlovakia
ProduktlinieSEMiX
ProduktstatusIn Production
Spannung1700 V
Stromstärke (A)600 A
TechnologieIGBT
TopologieHalf-Bridge
TypeSEMiX 4s
Typische AnwendungsgebieteAC inverter drivesUPSElectronic Welding
VarianteHALA P8

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.46 Kilogramm
Nettogewicht0.39 Kilogramm
Vorschlag 65Cancer and Reproductive Harm