Semikron Danfoss logo

27890151

SEMiX604GB12Vs

SEMiX 4s

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)600 A
Spannung1200 V
TopologieHalf-Bridge
ProduktlinieSEMiX
GehäuseSEMiX 4s
Abmessungen (LxBxH)183x69x17
TechnologieIGBT
Chip TechnologieV-IGBT
FeaturesHomogeneous SiV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognised file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteAC inverter drivesUPSElectronic Welding
Ehemalige Teilenummer27890151

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.46 Kilogramm
Nettogewicht0.39 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
VarianteNo accessory
Varianten BeschreibungThe SEMiX604GB12Vs is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.
Varianten KurzbeschreibungBare module without pre-applied TIM or lid
Variants<a href="/de-de/products/p/semix604gb12vs-m04-27890151vm04">SEMiX604GB12Vs-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix604gb12vs-m06-27890151vm06">SEMiX604GB12Vs-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix604gb12vs-27890151">SEMiX604GB12Vs</a>