Semikron Danfoss logo

27890156

SEMiX604GAR12E4s

SEMiX 4s

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)600 A
Spannung1200 V
TopologieChopper/Booster
ProduktlinieSEMiX
GehäuseSEMiX 4s
Abmessungen (LxBxH)183x69x17
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
FeaturesHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteMotor DrivesPower SupplyMatrix Converter
Ehemalige Teilenummer27890156

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.46 Kilogramm
Nettogewicht0.39 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
VarianteNo accessory
Varianten BeschreibungThe SEMiX604GAR12E4s is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.
Varianten KurzbeschreibungBare module without pre-applied TIM or lid
Variants<a href="/de-de/products/p/semix604gar12e4s-m04-27890156vm04">SEMiX604GAR12E4s-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix604gar12e4s-m06-27890156vm06">SEMiX604GAR12E4s-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix604gar12e4s-27890156">SEMiX604GAR12E4s</a>