Semikron Danfoss logo

27897500

SEMiX603KD16p

SEMiX 3p

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)732 A
Spannung1600 V
ProduktlinieSEMiX
GehäuseSEMiX 3p
Abmessungen (LxBxH)150x62x17
TechnologieThyristor / Diode
FeaturesRectifier PEP technology for enhanced power and environmental robustnessT<sub>jmax</sub> = 175°CNTC temperature sensorPress-fit pins as auxiliary contactsTerminal height 17 mmUL recognised file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteInput Bridge Rectifier for AC/DC motor controlPower supply
Ehemalige Teilenummer27897500
Stoßstrom (A)9000 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.381 Kilogramm
Nettogewicht0.35 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/semix603kd16p-m04-27897500vm04">SEMiX603KD16p-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix603kd16p-m06-27897500vm06">SEMiX603KD16p-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix603kd16p-m07-27897500vm07">SEMiX603KD16p-M07</a><a href="/de-de/products/p/semix603kd16p-27897500">SEMiX603KD16p</a>