Semikron Danfoss logo

27895420

SEMiX603GAL17E4pV1

SEMiX 3p

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)600 A
Spannung1700 V
TopologieChopper/Booster
ProduktlinieSEMiX
GehäuseSEMiX 3p
Abmessungen (LxBxH)150x62x17
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
FeaturesHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityPress-fit pins as auxiliary contactsUL recognized, file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteAC inverter drivesUPSRenewable energy systems
Ehemalige Teilenummer27895420

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.381 Kilogramm
Nettogewicht0.35 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/semix603gal17e4pv1-m04-27895420vm04">SEMiX603GAL17E4pv1-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix603gal17e4pv1-m06-27895420vm06">SEMiX603GAL17E4pv1-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix603gal17e4pv1-m07-27895420vm07">SEMiX603GAL17E4pv1-M07</a><a href="/de-de/products/p/semix603gal17e4pv1-27895420">SEMiX603GAL17E4pV1</a>