27891400
SEMiX501D17Fs
SEMiX 13
27891400
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 494 A |
| Spannung | 1700 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMiX |
| Gehäuse | SEMiX 13 |
| Abmessungen (LxBxH) | 138x71x17 |
| Technologie | Bridge |
| Features | Terminal height 17 mmChips soldered directly to isolated substrateUL recognised file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Fast Input Bridge Rectifier for AC/DC motor controlPower supplyHigh frequency applications |
| Ehemalige Teilenummer | 27891400 |
| Stoßstrom (A) | 2140 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.374 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.289 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | No accessory |
| Varianten Beschreibung | The SEMiX501D17Fs is a 1700 V Bridge module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| Variants | <a href="/de-de/products/p/semix501d17fs-m04-27891400vm04">SEMiX501D17Fs-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix501d17fs-27891400">SEMiX501D17Fs</a> |