27895064
SEMiX453GM12E4p
SEMiX 3p
27895064
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 450 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | AC Switch |
| Produktlinie | SEMiX |
| Gehäuse | SEMiX 3p |
| Abmessungen (LxBxH) | 150x62x17 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 4 (Trench) |
| Features | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityPress-fit pins as auxiliary contactsUL recognized, file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | AC inverter drivesUPSRenewable energy systems |
| Ehemalige Teilenummer | 27895064 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.381 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.35 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | No accessory |
| Varianten Beschreibung | The SEMiX453GM12E4p is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| Variants | <a href="/de-de/products/p/semix453gm12e4p-m04-27895064vm04">SEMiX453GM12E4p-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix453gm12e4p-m06-27895064vm06">SEMiX453GM12E4p-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix453gm12e4p-m07-27895064vm07">SEMiX453GM12E4p-M07</a><a href="/de-de/products/p/semix453gm12e4p-27895064">SEMiX453GM12E4p</a> |