Semikron Danfoss logo

27892130

SEMiX453GB17E4s

SEMiX 3s

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)150x64x17
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
Ehemalige Teilenummer27892130
EigenschaftenHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532
GehäuseSEMiX 3s
HerkunftslandSlovakia
ProduktlinieSEMiX
ProduktstatusIn Production
Spannung1700 V
Stromstärke (A)450 A
TechnologieIGBT
TopologieHalf-Bridge
TypeSEMiX 3s
Typische AnwendungsgebieteAC inverter drivesUPSElectronic Welding

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.349 Kilogramm
Nettogewicht0.289 Kilogramm
Vorschlag 65Cancer and Reproductive Harm