Semikron Danfoss logo

27897030

SEMiX453GB17E4I50p

SEMiX 3p shunt

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)150x62x17
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
Ehemalige Teilenummer27897030
EigenschaftenHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityPress-fit pins as auxiliary contactsCurrent sensing shunt resistorUL recognized, file no. E63532
GehäuseSEMiX 3p shunt
HerkunftslandSlovakia
ProduktlinieSEMiX
ProduktstatusIn Production New
Spannung1700 V
Stromstärke (A)450 A
TechnologieIGBT
TopologieHalf-Bridge
TypeSEMiX 3p shunt
Typische AnwendungsgebieteAC inverter drivesUPSRenewable energy systems

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.381 Kilogramm
Nettogewicht0.35 Kilogramm
Vorschlag 65Cancer and Reproductive Harm