27895004
SEMiX453GB12E4p
SEMiX 3p
27895004
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 450 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Half-Bridge |
| Produktlinie | SEMiX |
| Gehäuse | SEMiX 3p |
| Abmessungen (LxBxH) | 150x62x17 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 4 (Trench) |
| Eigenschaften | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityPress-fit pins as auxiliary contactsUL recognized, file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | AC inverter drivesUPSRenewable energy systems |
| Ehemalige Teilenummer | 27895004 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.381 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.35 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/semix453gb12e4p-m04-27895004vm04">SEMiX453GB12E4p-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix453gb12e4p-m06-27895004vm06">SEMiX453GB12E4p-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix453gb12e4p-m07-27895004vm07">SEMiX453GB12E4p-M07</a><a href="/de-de/products/p/semix453gb12e4p-27895004">SEMiX453GB12E4p</a> |