Semikron Danfoss logo

27894424

SEMiX453GAL17E4p

SEMiX 3p

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)150x62x17
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
Ehemalige Teilenummer27894424
EigenschaftenHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityPress-fit pins as auxiliary contactsUL recognized, file no. E63532
GehäuseSEMiX 3p
HerkunftslandSlovakia
ProduktlinieSEMiX
ProduktstatusIn Production New
Spannung1700 V
Stromstärke (A)450 A
TechnologieIGBT
TopologieChopper/Booster
TypSEMiX 3p
Typische AnwendungsgebieteAC inverter drivesUPSRenewable energy systems

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.381 Kilogramm
Nettogewicht0.35 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm