Semikron Danfoss logo

27890685

SEMiX452GAL126HDs

SEMiX 2s

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)300 A
Spannung1200 V
TopologieChopper/Booster
ProduktlinieSEMiX
GehäuseSEMiX 2s
Abmessungen (LxBxH)117x64x17
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
FeaturesHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognised file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteAC inverter drivesUPSElectronic Welding
Ehemalige Teilenummer27890685

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.275 Kilogramm
Nettogewicht0.236 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
VarianteNo accessory
Varianten BeschreibungThe SEMiX452GAL126HDs is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.
Varianten KurzbeschreibungBare module without pre-applied TIM or lid
Variants<a href="/de-de/products/p/semix452gal126hds-m04-27890685vm04">SEMiX452GAL126HDs-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix452gal126hds-m06-27890685vm06">SEMiX452GAL126HDs-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix452gal126hds-27890685">SEMiX452GAL126HDs</a>