Semikron Danfoss logo

27923060

SEMiX405MLI10S7SC

SEMiX 5p

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)400 A
Spannung950 V
Topologie3-Level
ProduktlinieSEMiX
GehäuseSEMiX 5p
Abmessungen (LxBxH)130x70x17
TechnologieHybrid SiC
Chip TechnologieSiC Diode + IGBT S7
Features950V Generation 7 IGBTs (S7, L7)950V Generation 7 freewheeling diodes (EC7)Silicon Carbide (SiC) clamping diodesSolderless assembling with PressFIT signal pins, screw power terminalsReliable mechanical design with injection moulded terminalsUL recognized file no. E63532NTC temperature sensor inside
Typische AnwendungsgebieteSolar
Ehemalige Teilenummer27923060

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.39 Kilogramm
Nettogewicht0.39 Kilogramm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/semix405mli10s7sc-m04-27923060vm04">SEMiX405MLI10S7SC-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix405mli10s7sc-m07-27923060vm07">SEMiX405MLI10S7SC-M07</a><a href="/de-de/products/p/semix405mli10s7sc-27923060">SEMiX405MLI10S7SC</a>